ZHCSNX4B October 2021 – May 2022 SN74LXC2T45
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 电源电压 (VCCB = VCCA) | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2V ± 0.1V | 1.5V ± 0.1V | 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | ||||
| 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | ||||
| CpdA (2) | A 转 B | A 端口 CL = 0、RL = 开路 f = 10MHz trise = tfall = 1ns | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | pF |
| B 转 A | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | |||
| CpdB(3) | A 转 B | B 端口 CL = 0、RL = 开路 f = 10MHz trise = tfall = 1ns | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | pF |
| B 转 A | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | |||