ZHCSNX4B October 2021 – May 2022 SN74LXC2T45
PRODUCTION DATA
| 参数 | 自 | 至 | 测试条件: | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2V ± 0.1V | 1.5V ± 0.1V | 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | ||||||||||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| tpd | 传播延迟 | A | B | -40°C 至 85°C | 1 | 70 | 1 | 29 | 1 | 24 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 | ns | ||||||
| -40°C 至 125°C | 1 | 46 | 1 | 29 | 1 | 24 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 20 | |||||||||||
| B | A | -40°C 至 85°C | 1 | 39 | 1 | 29 | 1 | 26 | 1 | 23 | 1 | 21 | 1 | 21 | |||||||||
| -40°C 至 125°C | 1 | 36 | 1 | 29 | 1 | 26 | 1 | 23 | 1 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||
| tdis | 禁用时间 | DIR | A | -40°C 至 85°C | 3 | 29 | 3 | 29 | 3 | 29 | 3 | 29 | 3 | 29 | 3 | 29 | ns | ||||||
| -40°C 至 125°C | 5 | 29 | 5 | 29 | 5 | 29 | 5 | 29 | 5 | 29 | 5 | 29 | |||||||||||
| DIR | B | -40°C 至 85°C | 11 | 78 | 8 | 45 | 7 | 38 | 5 | 31 | 5 | 30 | 4 | 28 | |||||||||
| -40°C 至 125°C | 17 | 70 | 14 | 46 | 11 | 40 | 10 | 32 | 9 | 31 | 8 | 29 | |||||||||||
| ten | 启用时间 | DIR | A | -40°C 至 85°C | 19 | 113 | 15 | 69 | 13 | 59 | 11 | 49 | 11 | 46 | 9 | 44 | ns | ||||||
| -40°C 至 125°C | 27 | 101 | 23 | 70 | 21 | 61 | 18 | 51 | 17 | 48 | 15 | 45 | |||||||||||
| DIR | B | -40°C 至 85°C | 12 | 91 | 10 | 53 | 9 | 48 | 8 | 43 | 8 | 41 | 7 | 41 | |||||||||
| -40°C 至 125°C | 16 | 71 | 14 | 54 | 13 | 49 | 12 | 44 | 12 | 42 | 11 | 42 | |||||||||||