ZHDA142
May 2026
CC2745R10-Q1
1
摘要
商标
1
简介
1.1
适用器件
1.2
所需软件
2
快速决策指南:何时使用无晶体模式?
2.1
适合使用 LFOSC 的场景
2.2
权衡因素
2.3
适合使用外部晶体 (LFXT) 的场景
3
内部振荡器运行
3.1
工作原理
3.2
CC27xx 设计:LFCAL 硬件
4
快速入门指南
4.1
打开 SysConfig
4.2
选择 LFOSC Clock Source
4.3
启用 LFOSC Compensation
4.4
添加补偿配置文件
4.5
设为默认配置文件
4.6
构建并测试
5
配置详细信息和功耗
5.1
了解补偿配置文件
5.2
配置文件示例
5.3
电源策略
6
窗口展宽
6.1
挑战
6.2
设计
7
硬件设计
7.1
可移除元件
7.2
LFXT 引脚
7.3
HFXT 要求
7.4
电路板启动核查清单
8
总结
9
参考资料
Application Note
CC27xx 无外部 32kHz 晶体的工作方式与配置
下载最新的英语版本