ZHDA142 May   2026 CC2745R10-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 适用器件
    2. 1.2 所需软件
  5. 2快速决策指南:何时使用无晶体模式?
    1. 2.1 适合使用 LFOSC 的场景
    2. 2.2 权衡因素
    3. 2.3 适合使用外部晶体 (LFXT) 的场景
  6. 3内部振荡器运行
    1. 3.1 工作原理
    2. 3.2 CC27xx 设计:LFCAL 硬件
  7. 4快速入门指南
    1. 4.1 打开 SysConfig
    2. 4.2 选择 LFOSC Clock Source
    3. 4.3 启用 LFOSC Compensation
    4. 4.4 添加补偿配置文件
    5. 4.5 设为默认配置文件
    6. 4.6 构建并测试
  8. 5配置详细信息和功耗
    1. 5.1 了解补偿配置文件
    2. 5.2 配置文件示例
    3. 5.3 电源策略
  9. 6窗口展宽
    1. 6.1 挑战
    2. 6.2 设计
  10. 7硬件设计
    1. 7.1 可移除元件
    2. 7.2 LFXT 引脚
    3. 7.3 HFXT 要求
    4. 7.4 电路板启动核查清单
  11. 8总结
  12. 9参考资料

选择 LFOSC Clock Source

导航至: TI Devices → Device Configuration → Low Frequency Clock Source

在可用选项中,选择 LF RCOSC 以将内部低频振荡器 (LFOSC) 指定为 LFCLK 源。默认选择为 LF XOSC,该选项需要外部 32.768kHz 晶体。选择 LF RCOSC 会生成代码,以在启动时调用 PowerLPF3_selectLFOSC(),这会激活内部 LFOSC 并将其路由到 LFCLK 域。

 LF 时钟源选择图 4-1 LF 时钟源选择