ZHDA142 May   2026 CC2745R10-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 适用器件
    2. 1.2 所需软件
  5. 2快速决策指南:何时使用无晶体模式?
    1. 2.1 适合使用 LFOSC 的场景
    2. 2.2 权衡因素
    3. 2.3 适合使用外部晶体 (LFXT) 的场景
  6. 3内部振荡器运行
    1. 3.1 工作原理
    2. 3.2 CC27xx 设计:LFCAL 硬件
  7. 4快速入门指南
    1. 4.1 打开 SysConfig
    2. 4.2 选择 LFOSC Clock Source
    3. 4.3 启用 LFOSC Compensation
    4. 4.4 添加补偿配置文件
    5. 4.5 设为默认配置文件
    6. 4.6 构建并测试
  8. 5配置详细信息和功耗
    1. 5.1 了解补偿配置文件
    2. 5.2 配置文件示例
    3. 5.3 电源策略
  9. 6窗口展宽
    1. 6.1 挑战
    2. 6.2 设计
  10. 7硬件设计
    1. 7.1 可移除元件
    2. 7.2 LFXT 引脚
    3. 7.3 HFXT 要求
    4. 7.4 电路板启动核查清单
  11. 8总结
  12. 9参考资料

可移除元件

使用 LFOSC 模式时,可以从 BOM 中移除以下元件:

  • 32.768kHz 晶振
  • 两个负载电容器(通常为 6.8-15pF)