ZHDA142 May 2026 CC2745R10-Q1
点击 LFOSC Compensation Profiles 下的 Add 以创建新的配置文件。补偿配置文件定义了 LFCAL 硬件用于计算目标应用的校准间隔的操作参数。按照下表中的说明对配置文件字段进行配置:
| 参数 | 典型值 | 说明 |
|---|---|---|
| 系统唤醒间隔 (us) | 1000000 (1s) | 已定义的连接间隔 |
| 系统 PPM 要求 | 500ppm | 满足蓝牙低能耗合规性所需 |
| 温度梯度 | 1°C/s | 最坏工况下的预期温度变化率 |
图 4-3 采用 1ms 唤醒间隔的配置文件配置