ZHDA142 May   2026 CC2745R10-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 适用器件
    2. 1.2 所需软件
  5. 2快速决策指南:何时使用无晶体模式?
    1. 2.1 适合使用 LFOSC 的场景
    2. 2.2 权衡因素
    3. 2.3 适合使用外部晶体 (LFXT) 的场景
  6. 3内部振荡器运行
    1. 3.1 工作原理
    2. 3.2 CC27xx 设计:LFCAL 硬件
  7. 4快速入门指南
    1. 4.1 打开 SysConfig
    2. 4.2 选择 LFOSC Clock Source
    3. 4.3 启用 LFOSC Compensation
    4. 4.4 添加补偿配置文件
    5. 4.5 设为默认配置文件
    6. 4.6 构建并测试
  8. 5配置详细信息和功耗
    1. 5.1 了解补偿配置文件
    2. 5.2 配置文件示例
    3. 5.3 电源策略
  9. 6窗口展宽
    1. 6.1 挑战
    2. 6.2 设计
  10. 7硬件设计
    1. 7.1 可移除元件
    2. 7.2 LFXT 引脚
    3. 7.3 HFXT 要求
    4. 7.4 电路板启动核查清单
  11. 8总结
  12. 9参考资料

设计

窗口展宽是蓝牙核心规范定义的机制,用于补偿互联设备间的睡眠时钟不确定性。外设先于预期的锚点打开其接收 (RX) 窗口,并延长窗口时长,保证即使存在时钟漂移累积,仍可成功接收主机数据包。启用该机制无需额外配置;其作为蓝牙低能耗连接过程的一部分自动应用。

接收窗口持续时间由两台设备的综合睡眠时钟精度 (SCA) 及距离上一次同步锚点的时长共同决定,对应公式如下:

窗口宽度 = 2 × (SCA_peripheral + SCA_central) × time_since_last_anchor

  • 其中,SCA 值以百万分率 (ppm) 表示,time_since_last_anchor 为距离上一次成功接收锚点的时长。

当使用 ±500ppm 的 LFOSC 且主机典型 SCA 为 50ppm 时,与 ±20–40ppm 的晶体振荡器方案相比,所得的 RX 窗口持续时间大约是基于晶体方案的六到八倍。

有关更多信息,请参阅蓝牙核心规范中的窗口展宽 部分。