TPS923651/0 评估模块 (EVM) 是一个双层 PCB 组装,具有多个型号,可帮助用户评估 TPS923651/0 器件系列的主要特性和性能。TPS923651/0 是一款 2A/1A 非同步升压或降压/升压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽输入范围和 PWM/模拟调光功能。通过集成低侧 NMOS 开关,该器件能够以高功率密度和高效率驱动 LED。本文档包括整个 TPS923651/0 EVM 系列(包括 TPS923651D1DSGREVM、TPS923651D2DSGREVM、TPS923650D1DSGREVM、TPS923650D2DSGREVM、TPS923651D1DGNREVM、TPS923651D2DGNREVM、TPS923650D1DGNREVM、TPS923650D2DGNREVM、TPS923650D1DRLREVM 和 TPS923650D2DRLREVM)的设置指导、原理图、印刷电路板 (PCB) 布局和物料清单 (BOM)。
LED 共阴极连接
集成的 300mΩ MOSFET
典型电流限制(1.6A/3.2A)
开关频率(400kHz/1MHz)
高级调光选项:
D1 用于 PWM 调光
D2 用于模拟调光
全面保护特性:
LED 开路和短路保护
开关 FET 开路和短路保护
外部元件故障保护
逐周期电流限制
热关断
封装:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583
持续照明:
室内外照明
电器照明
冷/暖 WLED 照明
紧急和标牌照明
安全泛光灯
LED 灯泡和灯
LCD 背光
即时照明
机器视觉和摄像头闪光灯
火警和频闪
TPS923651/0 评估模块 (EVM) 旨在评估 TPS923651/0 LED 器件系列驱动器。
表 2-5 列出了 TPS923651/0 EVM 系列中的可用 EVM、PCB 上安装的相应芯片及其特性。多个 EVM 型号可以通过 BOM 变化来共享一个 PCB。例如,TPS923650D1DRLREVM 和 TPS923650D2DRLREVM 共享同一个 PCB (LED039),但组装有不同的元件。LED037 用于 WSON 封装。LED038 用于 HVSSOP 封装。LED039 用于 SOT583 封装。
EVM PCB 名称 | EVM 器件型号 | 芯片器件型号 | 封装 | 典型电流限制 | 开关频率 | 调光 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
LED037 | TPS923651D1DSGREVM | TPS923651D1DSGR | WSON (8) | 3.2A | 400kHz | PWM |
TPS923651D2DSGREVM | TPS923651D2DSGR | WSON (8) | 3.2A | 400kHz | 模拟 | |
TPS923650D1DSGREVM | TPS923650D1DSGR | WSON (8) | 1.6A | 1MHz | PWM | |
TPS923650D2DSGREVM | TPS923650D2DSGR | WSON (8) | 1.6A | 1MHz | 模拟 | |
LED038 | TPS923651D1DGNREVM | TPS923651D1DGNR | HVSSOP (8) | 3.2A | 400kHz | PWM |
TPS923651D2DGNREVM | TPS923651D2DGNR | HVSSOP (8) | 3.2A | 400kHz | 模拟 | |
TPS923650D1DGNREVM | TPS923650D1DGNR | HVSSOP (8) | 1.6A | 1MHz | PWM | |
TPS923650D2DGNREVM | TPS923650D2DGNR | HVSSOP (8) | 1.6A | 1MHz | 模拟 | |
LED039 | TPS923650D1DRLREVM | TPS923650D1DRLR | SOT583 (8) | 1.6A | 400kHz | PWM |
TPS923650D2DRLREVM | TPS923650D2DRLR | SOT583 (8) | 1.6A | 400kHz | 模拟 |
![]() | 注意 | 使用前先阅读用户指南。 |
![]() | 注意 | 表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸! |
![]() | 危险 | 高压。 |
TPS923651/0 EVM × 1
请参阅表 2-5,了解 TPS923651/0 EVM 系列中的可用 EVM。
TPS923651/0 评估模块 (EVM) 基于 TPS923651/0 的基本应用电路而构建。该 EVM 包含可适应升压连接和降压/升压连接的连接端口。在 EVM 上实施了额外的 EMI 滤波电路,包括 RC 缓冲器(R4,C10,未组装)和电源线 LC 滤波器(L1,C1)。实施了额外的 DIM 引脚调节电路,可为用户提供更多应用可能性,例如通过 DIM 引脚处的 RC 滤波器使用 PWM 信号控制 D2 版本。
表 2-5 列出了 TPS923651/0 EVM 的建议运行条件。
表 1-3 列出了 TPS923651/0 EVM 的电气性能规格。
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
输入电压 VIN | 4.5 | 60 | V | ||
LED 负载电压 | 升压连接 | VIN | 60 | V | |
降压/升压连接 | 0 | 60 - VIN | V | ||
DIM 电压 | 所有 D1 版本 | 0 | 5 | V | |
所有 D2 版本 | 0 | 2 | V | ||
IC 工作结温 | -40 | 125 | °C |
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
输出电流 | 所有 TPS923651 EVM(对于 D1 版本,DIM = 3.3VDC。对于 D2 版本,DIM = 2VDC) | 1 | A | ||
所有 TPS923650 EVM(对于 D1 版本,DIM = 3.3VDC。对于 D2 版本,DIM = 2VDC) | 0.5 | A | |||
输入电流 | 所有 TPS923651 EVM(对于 D1 版本,DIM = 3.3VDC。对于 D2 版本,DIM = 2VDC),在正常工作条件下 | 3.6 | A | ||
所有 TPS923650 EVM(对于 D1 版本,DIM = 3.3VDC。对于 D2 版本,DIM = 2VDC),在正常工作条件下 | 1.8 | A |
TPS923651/0 是一款 2A/1A 非同步升压或降压/升压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽输入范围和 PWM/模拟调光功能。通过集成低侧 NMOS 开关,该器件能够以高功率密度和高效率驱动 LED。该器件还支持共阴极连接和单层 PCB 设计。开关频率设置为 400kHz 或 1MHz。
D1 版本通过 DIM 输入引脚支持 PWM 调光,利用简单的高低电平信号进行配置。D2 版本通过 DIM 输入引脚支持模拟调光,使用模拟电压信号进行配置。该器件采用自适应关断时间电流模式控制,结合智能且精确的采样技术,可实现快速的 PWM 调光,并达到高调光比。
TPS923651/0 还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路保护、开关 FET 开路和短路保护、检测电阻开路和短路以及热关断保护。
务必遵循 TI 的设置和应用说明,包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口元件。务必采取电气安全防护措施,这有助于确保自身和周围人员的人身安全。如需更多信息,请联系 TI 的产品信息中心,网址为 http://support/ti./com。
保存所有警告和说明以供将来参考。
务必遵循警告和说明,否则可能引发电击和/或灼伤危险,进而造成财产损失或人员伤亡。
TI HV EVM 一词是指通常以开放式框架、敞开式印刷电路板装配形式提供的电子器件。该器件严格用于开发实验室环境,仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。德州仪器 (TI) 严禁任何其他不合规的使用和/或应用。如果资格不合要求,则必须立即停止进一步使用 HV EVM。
作为一项预防措施,假定整个 EVM 可能存在用户可完全接触到的高电压是一种好的工程做法。
安全性和预防措施
该 EVM 由交流电源或高压直流电源供电,专为经过相应技术培训的专业人员而设计。在使用此 EVM 之前,请阅读此用户指南和此 EVM 封装附带的与安全相关的文档。
请勿在无人照看的情况下使该 EVM 通电。
高压!将电路板连接到火线时可能会触电。电路板必须由专业人员小心处理。
为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护功能的隔离式测试设备。