ZHCUCN2 December 2024 TPS923650 , TPS923651
PRODUCTION DATA
TPS923651/0 评估模块 (EVM) 基于 TPS923651/0 的基本应用电路而构建。该 EVM 包含可适应升压连接和降压/升压连接的连接端口。在 EVM 上实施了额外的 EMI 滤波电路,包括 RC 缓冲器(R4,C10,未组装)和电源线 LC 滤波器(L1,C1)。实施了额外的 DIM 引脚调节电路,可为用户提供更多应用可能性,例如通过 DIM 引脚处的 RC 滤波器使用 PWM 信号控制 D2 版本。
表 2-5 列出了 TPS923651/0 EVM 的建议运行条件。
表 1-3 列出了 TPS923651/0 EVM 的电气性能规格。
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
输入电压 VIN | 4.5 | 60 | V | ||
LED 负载电压 | 升压连接 | VIN | 60 | V | |
降压/升压连接 | 0 | 60 - VIN | V | ||
DIM 电压 | 所有 D1 版本 | 0 | 5 | V | |
所有 D2 版本 | 0 | 2 | V | ||
IC 工作结温 | -40 | 125 | °C |
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输出电流 | 所有 TPS923651 EVM(对于 D1 版本,DIM = 3.3VDC。对于 D2 版本,DIM = 2VDC) | 1 | A | ||
| 所有 TPS923650 EVM(对于 D1 版本,DIM = 3.3VDC。对于 D2 版本,DIM = 2VDC) | 0.5 | A | |||
输入电流 | 所有 TPS923651 EVM(对于 D1 版本,DIM = 3.3VDC。对于 D2 版本,DIM = 2VDC),在正常工作条件下 | 3.6 | A | ||
| 所有 TPS923650 EVM(对于 D1 版本,DIM = 3.3VDC。对于 D2 版本,DIM = 2VDC),在正常工作条件下 | 1.8 | A |