ZHCUCN2 December 2024 TPS923650 , TPS923651
PRODUCTION DATA
表 2-5 说明了 EVM 上用于电源连接的端子块。
位号 | 输入/输出类型 | 端口标签 | 功能 |
|---|---|---|---|
J1 | 输入 | PWR_IN | 正电源输入 |
GND | 负电源输入 (GND) | ||
J2 (降压/升压连接端子块) | 输出 | VIN | 在降压/升压连接中连接到 LED 负载的阴极 |
LED+ | 在降压/升压连接中连接到 LED 负载的阳极 | ||
J3 (升压连接端子块) | 输出 | LED+ | 在升压连接中连接到 LED 负载的阳极 |
GND | 在升压连接中连接到 LED 负载的阴极 |