ZHCUCN2 December 2024 TPS923650 , TPS923651
PRODUCTION DATA
TPS923651/0 评估模块 (EVM) 旨在评估 TPS923651/0 LED 器件系列驱动器。
表 2-5 列出了 TPS923651/0 EVM 系列中的可用 EVM、PCB 上安装的相应芯片及其特性。多个 EVM 型号可以通过 BOM 变化来共享一个 PCB。例如,TPS923650D1DRLREVM 和 TPS923650D2DRLREVM 共享同一个 PCB (LED039),但组装有不同的元件。LED037 用于 WSON 封装。LED038 用于 HVSSOP 封装。LED039 用于 SOT583 封装。
EVM PCB 名称 | EVM 器件型号 | 芯片器件型号 | 封装 | 典型电流限制 | 开关频率 | 调光 方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LED037 | TPS923651D1DSGREVM | TPS923651D1DSGR | WSON (8) | 3.2A | 400kHz | PWM |
| TPS923651D2DSGREVM | TPS923651D2DSGR | WSON (8) | 3.2A | 400kHz | 模拟 | |
| TPS923650D1DSGREVM | TPS923650D1DSGR | WSON (8) | 1.6A | 1MHz | PWM | |
| TPS923650D2DSGREVM | TPS923650D2DSGR | WSON (8) | 1.6A | 1MHz | 模拟 | |
LED038 | TPS923651D1DGNREVM | TPS923651D1DGNR | HVSSOP (8) | 3.2A | 400kHz | PWM |
| TPS923651D2DGNREVM | TPS923651D2DGNR | HVSSOP (8) | 3.2A | 400kHz | 模拟 | |
| TPS923650D1DGNREVM | TPS923650D1DGNR | HVSSOP (8) | 1.6A | 1MHz | PWM | |
| TPS923650D2DGNREVM | TPS923650D2DGNR | HVSSOP (8) | 1.6A | 1MHz | 模拟 | |
LED039 | TPS923650D1DRLREVM | TPS923650D1DRLR | SOT583 (8) | 1.6A | 400kHz | PWM |
| TPS923650D2DRLREVM | TPS923650D2DRLR | SOT583 (8) | 1.6A | 400kHz | 模拟 |
![]() | 注意 | 使用前先阅读用户指南。 |
![]() | 注意 | 表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸! |
![]() | 危险 | 高压。 |