LM5177EVM-HP 展示了一款采用 LM5177 宽 VIN 降压/升压控制器的高功率灵活降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 4.2V 至 36V 的输入电压范围内运行,并提供 16V 稳压输出,负载电流高达 9.4A。
Other TMs
参数 | 值 |
---|---|
输入电压 | 4.2 V 至 36 V |
输出电压 | 16V |
最大输出电流 | 9.4 A |
默认开关频率 | 400kHz |
电路板尺寸(四层) | 5.6 英寸 × 3.2 英寸 |
本节提供了 EVM 的 I/O 连接器、跳线和测试点。
电源必须连接到输入连接器 J1 和 J3。
负载必须连接到输出连接器 J2 和 J4。
参考标识符 | 说明 |
---|---|
J1 | 输入电压正连接 |
J2 | 输出电压连接和 ISNSN 测试点 |
J3 | 输入电压回路连接 |
J4 | 输出电压回路连接 |
J5 | 输入电压正和输入电压返回测试点 |
J6 | 输出电压正和输出电压返回测试点 |
J7 | 外部 VIN/BIAS 输入连接 |
J8 | R_FB 输入连接 |
J9 | CFG 外部输入连接 |
J10 | FLT 外部输入连接 |
J11 | RT 外部输入连接 |
J12 | IMONOUT 输出连接 |
J13 |
I2C/USB2ANY 连接器 (不用于 LM5177) |
参考标识符 | 引脚 | 说明 | 默认连接 |
---|---|---|---|
JP1 | 引脚 1 至引脚 2 (GND) |
跳线处于 GND 位置,省电模式 (PSM) 已启用。 | |
引脚 2 至引脚 3 (VCC) |
跳线处于 VCC 位置,省电模式 (PSM) 已禁用。 |
* |
|
JP2 | 引脚 2 至引脚 3 (VCC) |
跳线处于 VCC 位置(SYNC 引脚连接至 VCC),频率同步已禁用。 |
* |
开路 |
跳线已移除,在 SYNC 引脚上馈入外部时钟。SYNC 已启用。 | ||
JP3 | 引脚 1 至引脚 2 (GND) |
跳线处于 GND 位置(DTRK 引脚连接至 GND),数字电压跟踪已禁用。 |
* |
开路 | 跳线已移除,在 DTRK 引脚上馈入电压。如果 DTRK 引脚上的电压高于 VT (DTRK) 的上升阈值,则启用 DTRK。 | ||
JP4 | 引脚 1 至引脚 2 (VEXT) |
跳线处于 VEXT 位置,来自 J7-VEXT 的输入连接至 BIAS 引脚。 | |
引脚 3 至引脚 4 (VIN) |
跳线处于 VIN 位置。VIN (J1) 连接至 BIAS 引脚。 |
* |
|
引脚 5 至引脚 6 (VOUT) |
跳线处于 VOUT 位置。VOUT (J2) 连接至 BIAS 引脚。 | ||
JP5 | 引脚 1 至引脚 2 (GND) |
跳线处于 GND 位置(EN/UVLO 引脚连接至 GND)。LM5177 已禁用。 |
|
开路 | 跳线已移除(EN 引脚连接至由 R14 和 R15 组成的电阻分压器网络)。通过电阻分压器网络设置 EN/UVLO 阈值。 |
* |
|
引脚 2 至引脚 3 (VIN) |
跳线处于 VCC 位置(EN/UVLO 引脚连接至 VCC)。LM5177 已启用。 |