ZHCUAP2D April 2022 – June 2025
这些开关可以设置 CFG 引脚的电阻器。有关详细信息,请参阅 LM5177 宽 VIN 4 开关降压/升压控制器内核 IP 数据表。
| # | DRSS | SCP – 断续模式 | PSM 进入阈值 | 电流限制 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 禁用 | 禁用 | 10% | 禁用 |
| 2 | 启用 | |||
| 3 | 禁用 | 启用 | ||
| 4 | 启用 | |||
| 5 | 禁用 | 禁用 | 10% | 启用 |
| 6 | 启用 | |||
| 7 | 禁用 | 启用 | ||
| 8 | 启用 | |||
| 9 | 禁用 | 禁用 | 15% | 禁用 |
| 10 | 启用 | |||
| 11 | 禁用 | 启用 | ||
| 12 | 启用 | |||
| 13 | 禁用 | 禁用 | 15% | 启用 |
| 14 | 启用 | |||
| 15 | 禁用 | 启用 | ||
| 16 | 启用 |