ZHCUAP2D April   2022  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
  6. 2硬件
    1. 2.1 连接器、测试点和选择开关说明
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 跳线说明
      3. 2.1.3 测试点说明
      4. 2.1.4 选择开关说明
        1. 2.1.4.1 S1 和 S2 CFG 设置
      5. 2.1.5 电流监测器和电流限制器配置
        1. 2.1.5.1 电流监测器和电流限制器配置
        2. 2.1.5.2 电流限制器配置
    2. 2.2 测试装置和过程
      1. 2.2.1 测试设置
      2. 2.2.2 测试程序
      3. 2.2.3 注意事项
  7. 3实现结果
    1. 3.1 测试数据和性能曲线
      1. 3.1.1 热性能
      2. 3.1.2 效率
      3. 3.1.3 稳态波形
      4. 3.1.4 阶跃负载响应
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 可选元件
    3. 4.3 电路板布局
    4. 4.4 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6修订历史记录

阶跃负载响应

LM5177EVM-HP 负载阶跃(VIN = 7V,IOUT = 2A 至 4A)图 3-17 负载阶跃(VIN = 7V,IOUT = 2A 至 4A)
LM5177EVM-HP 负载阶跃(VIN = 12V,IOUT = 2A 至 5A)图 3-19 负载阶跃(VIN = 12V,IOUT = 2A 至 5A)
LM5177EVM-HP 负载阶跃(VIN = 24V,IOUT = 2A 至 5A)图 3-21 负载阶跃(VIN = 24V,IOUT = 2A 至 5A)
LM5177EVM-HP 负载阶跃(VIN = 8V,IOUT = 2A 至 4A)图 3-18 负载阶跃(VIN = 8V,IOUT = 2A 至 4A)
LM5177EVM-HP 负载阶跃(VIN = 18V,IOUT = 2A 至 5A)图 3-20 负载阶跃(VIN = 18V,IOUT = 2A 至 5A)
LM5177EVM-HP 负载阶跃(VIN = 36V,IOUT = 2A 至 5A)图 3-22 负载阶跃(VIN = 36V,IOUT = 2A 至 5A)