ZHCUAP2D April   2022  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
  6. 2硬件
    1. 2.1 连接器、测试点和选择开关说明
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 跳线说明
      3. 2.1.3 测试点说明
      4. 2.1.4 选择开关说明
        1. 2.1.4.1 S1 和 S2 CFG 设置
      5. 2.1.5 电流监测器和电流限制器配置
        1. 2.1.5.1 电流监测器和电流限制器配置
        2. 2.1.5.2 电流限制器配置
    2. 2.2 测试装置和过程
      1. 2.2.1 测试设置
      2. 2.2.2 测试程序
      3. 2.2.3 注意事项
  7. 3实现结果
    1. 3.1 测试数据和性能曲线
      1. 3.1.1 热性能
      2. 3.1.2 效率
      3. 3.1.3 稳态波形
      4. 3.1.4 阶跃负载响应
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 可选元件
    3. 4.3 电路板布局
    4. 4.4 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6修订历史记录

电流限制器配置

对于电流限制,相关设置如下所示。请参阅 图 2-3。

  • 启用了电流限制器的 CFG 设置
  • 移除了 IMONOUT 跳线 J12
  • SYNC 连接到 VCC 以进行正向电流限制
  • IMONOUT 以及与 GND 串联的电阻器和电容器 - 请参阅 图 2-2

注: EMV 仅显示组件的占位符。名称和符号并不总能反映所放置组件的类型和值。例如,CR18:2.2nF 和 R17:700Ω
LM5177EVM-HP 用于电流限制的 IMONOUT 组件图 2-2 用于电流限制的 IMONOUT 组件
LM5177EVM-HP LM5177 EVM 电流限制设置图 2-3 LM5177 EVM 电流限制设置