ZHCUAP2D April   2022  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
  6. 2硬件
    1. 2.1 连接器、测试点和选择开关说明
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 跳线说明
      3. 2.1.3 测试点说明
      4. 2.1.4 选择开关说明
        1. 2.1.4.1 S1 和 S2 CFG 设置
      5. 2.1.5 电流监测器和电流限制器配置
        1. 2.1.5.1 电流监测器和电流限制器配置
        2. 2.1.5.2 电流限制器配置
    2. 2.2 测试装置和过程
      1. 2.2.1 测试设置
      2. 2.2.2 测试程序
      3. 2.2.3 注意事项
  7. 3实现结果
    1. 3.1 测试数据和性能曲线
      1. 3.1.1 热性能
      2. 3.1.2 效率
      3. 3.1.3 稳态波形
      4. 3.1.4 阶跃负载响应
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 可选元件
    3. 4.3 电路板布局
    4. 4.4 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6修订历史记录

规格

表 1-1 评估板规格
参数 值
输入电压 4.2V 至 36V
输出电压 16V
最大输出电流 9.4A
默认开关频率 400kHz
电路板尺寸(四层) 5.6inch × 3.2inch
  • 流畅的降压/升压运行
  • 超高 (> 97%) 峰值电源转换效率
  • 可使用反馈电阻分压器选择来调节输出电压
  • 具有可选同步 (SYNC) 功能的可编程开关频率
  • 逐周期过流保护
  • 可选断续模式过载保护
  • 可编程输入欠压锁定 (UVLO) 阈值和迟滞
  • 输出恒压 (CV) 和恒流 (CC) 选项
  • 用于降低 EMI 的可选频率抖动
  • 通过 DIP 开关设置配置电阻器 RCFG