ZHCUAG9 June   2021 ISO1642 , ISO1643 , ISO1644

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2概述
  5. 3带 GPIO 的隔离式 I2C 收发器的引脚配置
  6. 4EVM 设置和操作
  7. 5物料清单
  8. 6EVM 原理图和 PCB

摘要

本用户指南介绍了适用于具有通用输入/输出 (GPIO) 通道的隔离式 I2C 收发器 TI ISO1642、ISO1643 和 ISO1644 的评估模块 (EVM)。此 EVM 可帮助设计人员评估这些采用 16 引脚 DW 封装的隔离式器件的性能,从而快速开发和分析数据传输系统。