ZHCUAG9 June 2021 ISO1642 , ISO1643 , ISO1644
请注意,该 EVM 仅用于运行参数性能评估,不适用于隔离电压测试。施加超出隔离器最大建议工作电压 5.5V 的电压可能会损坏 EVM。
本部分描述了用于参数性能评估的 EVM 设置和操作。图 4-1 显示了 EVM 的基本设置,其中包含评估隔离器性能所需的两个电源。通过将电压连接到 ISO1642/ISO1643/ISO1644 器件数据表中建议工作范围 内的 VCC1 和 VCC2 来为该 EVM 供电。VCC1 和 VCC2 电源的典型电压电平为 3.3V 和 5V。可以使用单独的电源来提供每个电源电压,并且它们不需要具有相同的值。如果要在相同的电源电压下评估两侧,则只需一个电源即可为 EVM 的两侧供电。
图 4-1 基本 ISO1644DWEVM 操作尽管 ISO1642、ISO1643 和 ISO1644 器件具有双向数据通道,但当 1 侧(SDA1 和 SCL1)连接到 I2C 网络的单个控制器或节点,而 2 侧(SDA2 和 SCL2)连接到 I2C 总线时,器件的性能最佳。请注意,这些器件上可以使用双向时钟。