ZHCUAG9 June 2021
ISO164x 系列器件均为兼容 I2C 接口和 GPIO 信号的低功耗双向隔离器。通过德州仪器 (TI) 电容式隔离 技术,这些器件的逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 隔离栅进行隔离。带有 B 后缀的器件是 3kVRMS 基础型隔离收发器,而不带 B 后缀的器件是 5kVRMS 增强型隔离器件。与隔离式电源搭配使用时,这些器件可阻断高电压,隔离不同的接地端并防止噪声电流进入隔离式接地端,从而避免其干扰或损坏敏感电路。
ISO1642、ISO1643 和 ISO1644 器件具有两个用于 I2C 时钟和数据线的双向数据通道,适用于多主器件或时钟扩展应用。这些器件通过引入静态电压偏移 (SVO) 实现隔离式双向通信,使 1 侧低电平输出大于 1 侧低电平输入,从而避免标准数字隔离器发生内部逻辑锁存。
使用此 EVM 评估 ISO1642、ISO1643 和 ISO1644 器件的不同信号和电气参数。向器件通道施加测试信号和序列,可评估不同器件条件下的传播延迟、上升和下降时间以及功耗等性能特性。用户可以在自己的实验室环境中评估这些参数。
通过拆焊随附的 IC 并焊接到替代器件上,该 EVM 可以支持对采用 16 引脚 DW 封装的 ISO1642、ISO1643 和 ISO1644 器件进行评估。如果由用户执行此操作,请注意,尽管 SDA 和 SCL 通道在这些器件上处于相同的引脚位置,但每个器件的 GPIO 通道数及其方向配置都不同,如第 3 节中所示。