ZHCUAG9 June   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2概述
  5. 3带 GPIO 的隔离式 I2C 收发器的引脚配置
  6. 4EVM 设置和操作
  7. 5物料清单
  8. 6EVM 原理图和 PCB

带 GPIO 的隔离式 I2C 收发器的引脚配置

图 3-1 显示了采用 DW 封装的 ISO1642、ISO1643 和 ISO1644 的引脚配置。

GUID-20210507-CA0I-RGCP-ZXBP-V9PW32GDGXSZ-low.gif图 3-1 ISO1642、ISO1643 和 ISO1644 引脚排列

EVM PCB 如图 3-2 所示,随附一个安装在 U1 位置的 ISO1644DW。不过,也可以通过替换 U1 位置随附的 ISO1644DW 器件来将该 EVM 配置为评估 ISO1642DW 和 ISO1643DW。

GUID-20210507-CA0I-JWSS-58N4-JXFTSF0RGLLN-low.png图 3-2 ISO1644DWEVM 顶视图