ZHCUA97A April   2022  – June 2022

 

  1.   TPS25981EVM:适用于 TPS25981 电子保险丝的评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 热插拔测试
    2. 5.2 过流测试
    3. 5.3 输出热短接测试
    4. 5.4 短接测试唤醒
    5. 5.5 过压测试
  8. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 制图
  9. 7物料清单 (BoM)
  10. 8修订历史记录

TPS25981EVM:适用于 TPS25981 电子保险丝的评估模块

本用户指南介绍了适用于 TPS25981 电子保险丝的评估模块 (EVM)。TPS25981 器件是一款 2.7V 至 16V、10A 电子保险丝,具有集成式 6mΩ FET,以及过流保护、浪涌电流保护、可调节过流瞬态消隐计时器、可编程欠压和过压保护等功能。