ZHCT362 February 2022 TAS6584-Q1
汽车音频系统设计人员想要寻找所需的全面特性,以便满足下一代音频系统的各项要求。汽车级 D 类音频放大器可用于提供高系统效率、可扩展输入电源电压、高输出电流、负载诊断以及全套的保护特性,有助于轻松满足这些要求。
| 输入类型 | 最大工作电压 | 器件型号(1) | 通道计数 | 每通道的输出电流 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字 | 45 V | TAS6584-Q1 | 4 | 10A | 480kHz 或 2MHz Fsw、实时负载诊断、备用交流和直流诊断、电流感测、H 类控制、低延迟路径、高级 EMI 特性 |
| 26.4 V | TAS6424E-Q1 | 4 | 7.2 A | 2MHz Fsw、备用交流和直流诊断、高级 EMI 特性 | |
| TAS6422E-Q1 | 2 | 6.5 A | 2MHz Fsw、备用交流和直流诊断、高级 EMI 特性 | ||
| TAS6424-Q1 | 4 | 6.5 A | 2MHz Fsw、备用交流和直流诊断 | ||
| TAS6422-Q1 | 2 | 6.5 A | 2MHz Fsw、备用交流和直流诊断 | ||
| TAS6421-Q1 | 1 | 6.5 A | 2MHz Fsw、备用交流和直流诊断 | ||
| 18V | TAS6424M-Q1 | 4 | 6.5 A | 2MHz Fsw、备用交流和直流诊断 | |
| TAS6424L-Q1 | 4 | 4.8 A | 2MHz Fsw、备用交流和直流诊断 | ||
| 模拟 | 18V | TPA6304-Q1 | 4 | 6.5 A | 2MHz Fsw、备用交流和直流诊断、高级 EMI 特性 |
| TPA6404-Q1 | 4 | 6.5 A | 2MHz Fsw、备用交流和直流诊断 |
如需其他帮助,请访问 TI E2E™ 音频支持论坛 来向 TI 音频工程师提问。