ZHCADN0 January 2024 ESD351 , ESDS304 , TPD1E10B06 , TPD4E002 , TPD8E003
通用输入/输出(通常称为 GPIO)是一种数字信号引脚,可以在集成电路上配置为输入或输出。GPIO 是微控制器通信的标准接口。如果 GPIO 引脚暴露在外部环境中,存在发生静电放电 (ESD) 事件的风险。建议添加一个 ESD 保护二极管,以保护系统免受有害瞬变的影响。为了验证系统是否受到适当的保护,以免受到任何破坏性 ESD 冲击,必须考虑 GPIO 接口的特性,以便正确选择 ESD 二极管。
GPIO 引脚在各种系统和应用中都很常见,可用于读取传感器的值,控制 LED,以及读取开关的状态。GPIO 具有 3.3V 或 5V 的低电压,需要低电压 ESD 保护二极管。根据系统中必须保护的 GPIO 引脚数量,可以使用单通道或多通道二极管。
ESD 的来源有很多,包括在地毯上滑动塑料容器或去除 PCB 上的收缩膜。这种电荷可能会积聚并最终在裸露的连接器上放电,包括 GPIO 接头或人机界面端口。当连接器与外界接触时,系统存在高压冲击风险。这种 ESD 冲击或瞬态事件可能会导致系统的下游元件损坏。
图 1 GPIO ESD 事件要保护 GPIO,请遵循参数列表:
表 1 列出了支持这些规格的器件。
选择 ESD 二极管的第一步是满足系统要求。对于本示例,系统是一个绝对最大电压为 6V 的 3.6V 微控制器,只有正电压,并且有 8 个需要保护的 GPIO 引脚。根据系统要求,二极管的工作电压可以为 3.6V。由于线路上只有正电压,因此建议使用单向二极管。6V 的绝对最大电压会导致二极管的钳位电压小于 6V。由于需要保护 8 个 GPIO 引脚,建议使用多通道器件,但 8 个单通道器件也可以满足要求。以下示例采用 ESDS304 作为保护二极管来满足上述要求。
由于 ESDS304 满足系统要求,因此选择该器件用于提供保护。为 GPIO 或任何应用选择 ESD 二极管时,需要考虑系统要求以正确保护电路。
GPIO 引脚需要 ESD 保护才能承受实际的 ESD 冲击。选择正确的保护二极管对于在高压瞬态事件下维持系统功能和覆盖范围至关重要。表 1 列出了保护 GPIO 引脚的器件建议,可在此处找到更多器件。
| 器件 | VRWM (V) | IEC 61000-4-2 (kV)(接触/空气间隙) | 通道计数 | 极性 | 封装尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESD351 | 3.6 | 30/30 | 1 | 单向 | DFN1006 (1.00 × 0.60) |
| ESDS304 | 3.6 | 30/30 | 4 | 单向 | SOT-23 (2.90 × 2.80) |
| TPD8E003 | 5.5 | 12/15 | 8 | 单向 | WSON(1.60 × 1.35) |