ZHCADH5A September   2019  – December 2023 PCM5140-Q1 , PCM6140-Q1 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6140

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2动态范围增强器
    1. 2.1 高通滤波器
    2. 2.2 DRE 参数
    3. 2.3 采样速率支持
  6. 3示例
  7. 4参考文献
  8. 5修订历史记录
Application Note

使用 TLV320ADC5140/6140 和 PCM5140-Q1/PCM6140-Q1 中的动态范围增强器

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。