ZHCADH5A September   2019  – December 2023 PCM5140-Q1 , PCM6140-Q1 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6140

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2动态范围增强器
    1. 2.1 高通滤波器
    2. 2.2 DRE 参数
    3. 2.3 采样速率支持
  6. 3示例
  7. 4参考文献
  8. 5修订历史记录

高通滤波器

为了消除任何导致错误输入电平估算的直流失调电压,DRE 算法通过高通滤波器 (HPF) 处理输入信号。该 HPF 是 DRE 特有的,与抽取滤波器使用的二阶 HPF 滤波器不同。

方程式 1 给出了 HPF 实现的传递函数。

方程式 1. GUID-CFE9125F-B2A2-4019-8B8B-E0156951ABA1-low.gif

HPF 是使用三个系数实现的一阶滤波器:DRE_HPF_B0、DRE_HPF_B1 和 DRE_HPF_A1。可以使用方程式 2、方程式 3 和方程式 4 将传递函数参数(N0、N1 和 D1)转换为系数。

方程式 2. DRE_HPF_B0=round(28 ×N0)
方程式 3. DRE_HPF_B1=round(28 ×N1)
方程式 4. DRE_HPF_A1=round(28 ×D1)

这些系数是用户可编程的,以设置与 48kHz 操作的默认截止(3dB 点)频率 10Hz 不同的截止频率。增加截止频率可以加快信号电平估算的稳定。降低截止频率可以提高信号电平估算的精度。默认滤波器系数在速度和精度之间提供了良好的平衡,适用于大多数应用。表 2-2 显示了 HPF 的系数寄存器。系数以 32 位二进制补码格式表示。

表 2-2 用于高通滤波器系数的可编程寄存器
系数PAGE寄存器复位值说明
DRE_HPF_B00x060x6C0x7FDRE_HPF_B0 字节 [31:24]
0x060x6D0xFFDRE_HPF_B0 字节 [23:16]
0x060x6E0xFFDRE_HPF_B0 字节 [15:8]
0x060x6F0xFFDRE_HPF_B0 字节 [7:0]
DRE_HPF_B10x060x700x80DRE_HPF_B1 字节 [31:24]
0x060x710x00DRE_HPF_B1 字节 [23:16]
0x060x720x00DRE_HPF_B1 字节 [15:8]
0x060x730x01DRE_HPF_B1 字节 [7:0]
DRE_HPF_A10x060x740x7EDRE_HPF_A1 字节 [31:24]
0x060x750xEEDRE_HPF_A1 字节 [23:16]
0x060x760xD8DRE_HPF_A1 字节 [15:8]
0x060x770xE2DRE_HPF_A1 字节 [7:0]