ZHCADH5A September 2019 – December 2023 PCM5140-Q1 , PCM6140-Q1 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6140
TI 音频 ADC 产品系列中的 TLV320ADC5140、TLV320ADC6140、PCM5140-Q1 和 PCM6140-Q1 器件采用称为动态范围增强器 (DRE) 的算法,该算法可通过提高低信号电平下 ADC 通道的动态范围来提高远场录音性能。DRE 是一种数字辅助算法,可动态调整前端可编程增益放大器 (PGA),以提高低电平信号的信噪比,同时防止高电平信号使 PGA 和 ADC 饱和。远场录音性能也可以通过使用高 PGA 增益得到提高,但可能会降低近场录音性能,因为高输入电平的动态变化与高固定增益 PGA 相结合会使 PGA 和 ADC 饱和。DRE 提供了在不降低近场录音性能的情况下提高远场录音性能的功能。图 1-1 显示了 DRE 对通道性能的改进。在使用 DRE 的情况下,ADC 通道性能不受 ADC 本底噪声的限制,即使对于低于 ADC 本底噪声的信号也能提高录音性能。动态范围每提高 6dB,远场录音距离就会增加两倍。
图 1-1 DRE 性能TLV320ADC5140、TLV320ADC6140、PCM5140-Q1 和 PCM6140-Q1 器件的所有 ADC 通道均支持 DRE。本应用手册介绍了 DRE 的运行情况、可调参数以及使用 DRE 所需的器件配置。