ZHCADH5A September 2019 – December 2023 PCM5140-Q1 , PCM6140-Q1 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6140
DRE 算法仅支持部分采样速率和部分通道组合。表 2-12 显示了 DRE 算法支持的采样速率以及这些采样速率下的相应通道数。对于 16kHz 或 14.7kHz 至 48kHz 或 44.1kHz 的采样速率,DRE 算法支持全部四个模拟通道。在 96kHz 或 88.2kHz 采样速率下,DRE 算法最多仅支持两个通道。在 192kHz 或 176.4kHz 采样速率下,DRE 仅限于一个通道。
| 采样速率 (kHz) | 通道数量 |
|---|---|
| 16/14.7 | 4 |
| 24/22.05 | 4 |
| 32/29.4 | 4 |
| 48/44.1 | 4 |
| 96/88.2 | 2 |
| 192/176.4 | 1 |