ZHCAC87A March   2021  – March 2022 ISO1540 , ISO1541 , ISO1640 , ISO1641 , ISO1642 , ISO1643 , ISO1644

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 什么是隔离式 I2C?
  4. 2 什么是热插拔?
  5. 3 热插拔隔离式 I2C 的优势
  6. 4当今如何实现热插拔功能
  7. 5借助 ISO164x 的内置热插拔功能实现稳健的通信
  8. 6采用 ISO164x 的简化系统级 ESD 保护设计
  9. 7结论
  10. 8参考文献
  11. 9修订历史记录

摘要

尽管集成电路总线(I2C 或 I2C)通信标准是当今电子系统(包括航空航天、汽车、个人电子产品和工业应用)中使用最广泛的芯片间通信标准之一,但并不是每个人都知道具有热插拔功能的 I2C 器件可以防止信号错误。如果在系统中添加或移除不具备热插拔功能的 I2C 节点和器件,则可能会在操作期间突然导致通信错误,从而可能导致位错误,进而可能导致数据丢失、数据损坏甚至系统故障。

I2C 是一种漏极开路、集电极开路通信标准,因此连接到 I2C 总线的每个 I2C 器件都将输出开关(或 FET)的漏极从其 I2C 引脚、SDA 和 SCL 连接到 I2C 总线。如果在 I2C 系统中添加或更换器件时没有停止、关闭或重新启动系统,则会在器件内引起瞬态。如果该瞬态足够快或足够强,则可能会耦合到内部开关中,导致 FET 瞬间导通,进而使总线放电,并可能对 I2C 总线上的其他器件显示为有效数据信号(数据损坏)。防止发生这种情况通常意味着在添加或更换不支持热插拔的器件时通过 I2C 通信的系统需要断电或重新启动,但在某些应用(例如通信、数据存储和网络服务器)中,未提供断电选项。