ZHCAAQ0 June   2021 DAC121S101QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP

 

  1.   设计目标
  2.   设计说明
  3.   设计注意事项
  4.   设计步骤
  5.   设计仿真
    1.     直流传输特性
    2. 1.1 稳定性
    3.     小阶跃响应
  6.   设计参考资料
  7. 1设计中采用的器件

设计目标

设计目标
参数 输出
DAC 电源电压 5V
放大器电源电压 10.5V(+5V, –5.5V)
DAC 输出范围 0V 至 2.5V
输出电压范围 –5V 至 0V
上电复位输出 –5V
电离辐射总剂量(TID) 100krad(Si)
单粒子闩锁(SEL)抗扰度 85MeV·cm2/mg