ZHCAAQ0 June   2021 DAC121S101QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP

 

  1.   设计目标
  2.   设计说明
  3.   设计注意事项
  4.   设计步骤
  5.   设计仿真
    1.     直流传输特性
    2. 1.1 稳定性
    3.     小阶跃响应
  6.   设计参考资料
  7. 1设计中采用的器件

设计说明

设计说明

该电路显示了如何仅使用外部运算放大器和电阻器将正单极数模转换器(DAC)输出转换为负单极输出。对于许多应用,例如通信有效载荷雷达成像有效载荷,射频信号链末端都有射频功率放大器,并可以使用 DAC 输出来偏置氮化镓(GaN)功率放大器(PA)的栅极。要使这些放大器断电,必须对栅极施加负电位。因此,使栅极电压默认为负值是有利的。PA 偏置应用还需要比大多数 DAC 更强的电流输出拉电流和灌电流能力。

这些设计目标是利用电压输出 DAC121S101QML-SP、外部基准以及 LMP7704-SP 实现的。DAC 输出和基准输出连接到差分放大器,基准连接到反相输入。这使得 DAC 的零标度输出能够将放大器的输出设置为其负满标度值。