ZHCAAQ0 June   2021 DAC121S101QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP

 

  1.   设计目标
  2.   设计说明
  3.   设计注意事项
  4.   设计步骤
  5.   设计仿真
    1.     直流传输特性
    2. 1.1 稳定性
    3.     小阶跃响应
  6.   设计参考资料
  7. 1设计中采用的器件

设计步骤

设计步骤

  1. 根据初始开启关键要求(如分辨率、通道数、输出精度和电源)为电路选择 DAC。这些性能要求取决于应用,可能会发生变化。不过,还必须考虑其他一些项目:
    • 需要通过用于提供差分放大器失调电压的基准来提供电流。电流从基准流过反馈网络中的电阻器(R1 和 R3),到达放大器的输出端。当 DAC 输出为 0V 并且放大器的输出处于其最大负电位时,会产生最大电流。下面的公式显示了如何计算该电流。如果电流负载对于所需的 DAC 基准而言太大,则应向电路添加一个单位增益缓冲器。
    • DAC 的输出还必须驱动阻性负载(包含 R2 和 R4)。以下公式表示所需的最大电流驱动能力:
    • 输出范围为 0V 至 VREF 的 DAC 实现针对负输出优化分辨率。
  2. 使用以下公式计算系统的输出范围。此时假设 R3 和 R4 相等并且 R1 和 R2 相等。
  3. 选择电阻器值以在输出噪声和功耗之间实现平衡。较低的电阻值可以最大程度降低电阻器的热噪声,但会增加功率损耗。最小电阻值受 DAC 的输出和基准输出的驱动能力的限制。输出传递函数的精度在很大程度上取决于电阻比的精度。建议使用高精度电阻器。