ZHCAAQ0
June 2021
DAC121S101QML-SP
,
LM4050QML-SP
,
LMP7704-SP
设计目标
设计说明
设计注意事项
设计步骤
设计仿真
直流传输特性
1.1
稳定性
小阶跃响应
设计参考资料
1
设计中采用的器件
设计注意事项
设计注意事项
LMP7704-SP
电源电压 10.5V(+5V, –5.5V)是根据美国国家航空航天局(NASA)在文件
EEE-INST-002
(2008 年 4 月)中以及欧洲空间标准化合作组织(ECSS)在文件
ECSS-Q-ST-30-11C Rev.1
(2011 年 10 月 4 日)中规定的降额规范选择的。这些文件分别规定了线性 IC 绝对最大电源电压的 80% 和 90% 降额。
加电时,DAC 输出将采用默认值。通过将复位选择引脚连接到高电位或低电位,可以在某些器件中配置该值,从而选择零标度或中标度的启动值。在射频 PA 偏置设计中,宜从零标度启动以确保禁用 PA。其他应用可能需要 DAC 从中标度启动。
选择的放大器必须提供应用所需的输出电流。轨到轨输出能够最大限度地降低运算放大器电源电压,而不会缩小所需的电路输出范围。在射频 PA 偏置应用中,输出端通常也有容性负载,因此必须考虑容性负载稳定性。
运算放大器必须采用双极电源,因为运算放大器输入在运行时会始终大于或等于 0V。负电源必须足够低,以使输出达到其最大负值。