ZHCAAQ0 June   2021 DAC121S101QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP

 

  1.   设计目标
  2.   设计说明
  3.   设计注意事项
  4.   设计步骤
  5.   设计仿真
    1.     直流传输特性
    2. 1.1 稳定性
    3.     小阶跃响应
  6.   设计参考资料
  7. 1设计中采用的器件

小阶跃响应

小阶跃响应

下图显示了输出端具有 1µF 负载的电路的 LSB 阶跃响应。前一部分中的 5Ω RISO 电阻器可提供稳定的响应。