ZHCAAG9C May   2020  – May 2026 ISO1042 , ISO1042-Q1 , ISO1044 , ISO1050 , ISOW1044 , ISOW1050

 

  1.   1
  2.   有关隔离式 CAN 总线设计的几大设计问题
  3.   商标
  4. 要隔离 CAN,我需要做什么?
  5. 可使用哪些选项隔离 CAN 总线?
  6. 现在我已有隔离式 CAN 信号路径,该如何产生隔离式电源?
  7. 端接总线背后的原因是什么,我是否需要它,如何才能实现?
  8. 数据表中提到的共模范围和总线关断有什么区别?
  9. 现在我已经处理了端接电阻器,那么在总线侧还需要哪些其他组件?
  10. 连接网络中的隔离式 CAN 节点时,应该如何处理悬空总线侧接地连接?
  11. 我可以运行的最小数据速率是否有限制?网络中可实现的最大数据速率是多少?
  12. CAN 网络中可以连接的最大节点数有限制吗?
  13. 10哪些因素决定了 CAN 网络中的最大通信距离?
  14. 11CANH 到 GND 和 CANL 到 GND 之间可以引入的总线电容最大值是多少?更高的电容会损害器件吗?
  15. 12有没有方法可以延长最大通信距离?
  16. 13什么是残桩长度?与其相关的设计注意事项是什么?
  17. 14当在连接多个节点的网络中进行通信时,我发现 CAN 数据包的某些位与数据包的其余位相比具有更大的差分 CAN 电压。为什么?
  18. 15参考资料
  19. 16修订历史记录
Application Note

有关隔离式 CAN 总线设计的几大设计问题

下载最新的英语版本