ZHCAAG9C May   2020  – May 2026 ISO1042 , ISO1042-Q1 , ISO1044 , ISO1050 , ISOW1044 , ISOW1050

 

  1.   1
  2.   有关隔离式 CAN 总线设计的几大设计问题
  3.   商标
  4. 1 要隔离 CAN,我需要做什么?
  5. 2 可使用哪些选项隔离 CAN 总线?
  6. 3 现在我已有隔离式 CAN 信号路径,该如何产生隔离式电源?
  7. 4 端接总线背后的原因是什么,我是否需要它,如何才能实现?
  8. 5 数据表中提到的共模范围和总线关断有什么区别?
  9. 6 现在我已经处理了端接电阻器,那么在总线侧还需要哪些其他组件?
  10. 7 连接网络中的隔离式 CAN 节点时,应该如何处理悬空总线侧接地连接?
  11. 8 我可以运行的最小数据速率是否有限制?网络中可实现的最大数据速率是多少?
  12. 9 CAN 网络中可以连接的最大节点数有限制吗?
  13. 10哪些因素决定了 CAN 网络中的最大通信距离?
  14. 11CANH 到 GND 和 CANL 到 GND 之间可以引入的总线电容最大值是多少?更高的电容会损害器件吗?
  15. 12有没有方法可以延长最大通信距离?
  16. 13什么是残桩长度?与其相关的设计注意事项是什么?
  17. 14当在连接多个节点的网络中进行通信时,我发现 CAN 数据包的某些位与数据包的其余位相比具有更大的差分 CAN 电压。为什么?
  18. 15参考资料
  19. 16修订历史记录

连接网络中的隔离式 CAN 节点时,应该如何处理悬空总线侧接地连接?

由于 CAN 是差分接口,只要 CANH/CANL 的两根线在网络的所有节点之间互连,整个网络就可以正常工作,但前提是 CAN 线的共模电压相对于接收 CAN 节点的总线侧接地处于其建议的工作条件下。但是,在有噪声的系统场景中,最佳实践是使用第三条接地参考线并在所有节点之间连接它。这样,每个 CAN 节点的接收器都有一个参考,不会违反共模电压范围。如果电缆是屏蔽式的,屏蔽可以作为公共接地参考,屏蔽仅在一个节点连接到地电位,以避免任何接地回路。通过将隔离式 CAN 收发器的逻辑侧接地连接到本地接地,恰当的系统设计可以确保 CAN 总线上感应的大型共模电压(由于噪声拾取)跨隔离栅压降。