ZHCAAG9C May   2020  – May 2026 ISO1042 , ISO1042-Q1 , ISO1044 , ISO1050 , ISOW1044 , ISOW1050

 

  1.   1
  2.   有关隔离式 CAN 总线设计的几大设计问题
  3.   商标
  4. 1 要隔离 CAN,我需要做什么?
  5. 2 可使用哪些选项隔离 CAN 总线?
  6. 3 现在我已有隔离式 CAN 信号路径,该如何产生隔离式电源?
  7. 4 端接总线背后的原因是什么,我是否需要它,如何才能实现?
  8. 5 数据表中提到的共模范围和总线关断有什么区别?
  9. 6 现在我已经处理了端接电阻器,那么在总线侧还需要哪些其他组件?
  10. 7 连接网络中的隔离式 CAN 节点时,应该如何处理悬空总线侧接地连接?
  11. 8 我可以运行的最小数据速率是否有限制?网络中可实现的最大数据速率是多少?
  12. 9 CAN 网络中可以连接的最大节点数有限制吗?
  13. 10哪些因素决定了 CAN 网络中的最大通信距离?
  14. 11CANH 到 GND 和 CANL 到 GND 之间可以引入的总线电容最大值是多少?更高的电容会损害器件吗?
  15. 12有没有方法可以延长最大通信距离?
  16. 13什么是残桩长度?与其相关的设计注意事项是什么?
  17. 14当在连接多个节点的网络中进行通信时,我发现 CAN 数据包的某些位与数据包的其余位相比具有更大的差分 CAN 电压。为什么?
  18. 15参考资料
  19. 16修订历史记录

现在我已经处理了端接电阻器,那么在总线侧还需要哪些其他组件?

ISO1042、ISO1044、ISOW1050 和 ISOW1044 已在总线侧集成了 ±8kV IEC ESD 保护(根据 61000-4-2),并在总线上没有其他组件的情况下进行测试。有时,系统设计人员使用共模扼流圈 (CMC) 来减少辐射以满足 CISPR32 等要求,或提高抗扰度性能以满足电气快速瞬变(根据 IEC61000-4-4)。CMC可 衰减进入或离开器件的共模信号。分离式终端电容器也可能在有噪声的系统场景中很有用 - 这同样有助于减少辐射或提高抗扰度。

可以在 CANH/CANL 线上使用低值串联电阻器(约 10 欧姆),以防电缆上出现雷击浪涌(根据 IEC61000-4-5 测试),从而在浪涌事件期间减少流向器件内部钳位结构的电流。这些串联电阻会衰减差分信号,因为它与总线上的 60 欧姆负载形成分压器。总线上的最终组件极具系统针对性,应测试终端设备以完全确定其设计中需要哪些组件。请参阅 TI 设计具有集成电源的隔离式 CAN 模块参考设计,其中实现了这些设计注意事项并显示了实际的实验室测试结果。