KOKA035 February   2023 TPS61376

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2바코드 스캐너 애플리케이션의 TPS61376
  6. 3TPS61376 특징
    1. 3.1 시동 시 돌입 전류 제어
    2. 3.2 부하 과도 상태의 입력 평균 전류 제한
    3. 3.3 셧다운시 진정한 부하 분리
  7. 4참고 문헌
Application Note

평균 입력 전류 제한을 지원하는 부스트 컨버터는 바코드 스캐너 설계를 간소화

이 리소스는 원래 영어로 작성되었습니다. 이 번역은 편의를 위해 자동화 도구가 포함되었을 수 있는 방법을 사용하여 제공되는 것이며, TI는 번역의 정확성을 보장하지 않습니다. 항상 ti.com의 최신 영어 버전(이 버전을 우선함)를 참조하여 정확성을 확인하세요.