KOKA035 February   2023 TPS61376

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2바코드 스캐너 애플리케이션의 TPS61376
  6. 3TPS61376 특징
    1. 3.1 시동 시 돌입 전류 제어
    2. 3.2 부하 과도 상태의 입력 평균 전류 제한
    3. 3.3 셧다운시 진정한 부하 분리
  7. 4참고 문헌

부하 과도 상태의 입력 평균 전류 제한

그림 3-3는 평균 입력 전류 제한이 500mA로 설정된 1ms 파형에 대해 2A의 부하 과도 상태를 보여줍니다.

부하 과도 상태 동안 출력 커패시터의 전압이 빠르게 떨어집니다. 전원은 커패시터를 대상 출력 전압으로 충전하기 위해 큰 전류를 제공해야 합니다. 평균 입력 전류 제한 기능은 전류가 전원에서 허용하는 범위 내에 있도록 합니다. 출력 커패시터 전압이 타깃 출력 전압에 도달할 때까지 충전 단계가 종료됩니다.

GUID-20220711-SS0I-FLN4-N0ND-J1SS6VHCMCTP-low.svg그림 3-3 500mA 평균 입력 전류 제한을 사용한 부하 과도