KOKA035 February   2023 TPS61376

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2바코드 스캐너 애플리케이션의 TPS61376
  6. 3TPS61376 특징
    1. 3.1 시동 시 돌입 전류 제어
    2. 3.2 부하 과도 상태의 입력 평균 전류 제한
    3. 3.3 셧다운시 진정한 부하 분리
  7. 4참고 문헌

셧다운시 진정한 부하 분리

입력 전압이 UVLO 임계값 미만이거나 EN 핀을 낮은 쪽으로 잡아당기면 TPS61376은 셧다운 모드가 되고 모든 기능이 비활성화됩니다. TPS61376은 장치가 비활성화될 때 VP와 SW 핀 사이의 ISO FET가 입력과 출력 간 경로를 완전히 차단해 주는 부하 분리 기능을 통합합니다. 따라서 출력 전압은 0V로 유지할 수 있습니다

그림 3-4는 장치가 비활성화되었을 때 종료되는 프로세스를 보여 줍니다.

GUID-20220713-SS0I-VGDD-MQLT-705TKGJN9J33-low.svg그림 3-4 장치 종료