KOKA035 February   2023 TPS61376

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2바코드 스캐너 애플리케이션의 TPS61376
  6. 3TPS61376 특징
    1. 3.1 시동 시 돌입 전류 제어
    2. 3.2 부하 과도 상태의 입력 평균 전류 제한
    3. 3.3 셧다운시 진정한 부하 분리
  7. 4참고 문헌

시동 시 돌입 전류 제어

그림 3-2 에는 평균 입력 전류 제한이 500mA로 설정된 시작 파형이 나와 있습니다.

TPS61376은 시동 시 높은 돌입 전류를 방지하는 소프트 시작 및 입력 평균 전류 제한 기능을 갖추고 있습니다. 시동 시 Vin이 Vout보다 높은 경우 VP와 SW 핀 사이의 ISO FET는 인덕터 전체의 전류를 제한합니다. 이 전류는 Vin 및 Vout 델타가 감소함에 따라 선형적으로 증가합니다. Vout이 Vin보다 높으면 TPS61376은 ILIM 핀을 통해 프로그래밍된 입력 평균 전류를 조정합니다.

GUID-20220711-SS0I-GXXS-SB8F-J2TVMBCZMCSK-low.svg그림 3-2 500mA 평균 입력 전류 제한으로 시동