KOKA035 February   2023 TPS61376

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2바코드 스캐너 애플리케이션의 TPS61376
  6. 3TPS61376 특징
    1. 3.1 시동 시 돌입 전류 제어
    2. 3.2 부하 과도 상태의 입력 평균 전류 제한
    3. 3.3 셧다운시 진정한 부하 분리
  7. 4참고 문헌

바코드 스캐너 애플리케이션의 TPS61376

입력 평균 전류 제한 기능이 필요한 한 가지 일반적인 애플리케이션은 바코드 스캐너입니다. 바코드 스캐너는 도서관, 병원, 서점, 슈퍼마켓, 물류 및 기타 산업에서 흔히 사용되는 사진 전기의 원리를 사용하여 바코드 정보를 컴퓨터로 받아들이는 입력 장치로 변환하는 바코드 판독기라고도 합니다.

그렇다면 부스트 컨버터 TPS61376이 보다 통합된 바코드 스캐너 설계에 어떤 도움이 될까요? 그림 2-1에는 바코드 스캐너의 일반적인 전원 트리가 나와 있습니다. 바코드 스캐너에는 일반적으로 광 전송을 위한 고전력 플래시 LED가 있습니다. 전압은 직렬 LED 수에 따라 달라지며 LED 전류는 비교적 높습니다. 일반적으로 2~3A 이상입니다. 바코드 스캐너의 전원 공급 장치는 USB 또는 배터리입니다. 최대 500mA 전류 용량을 제한하기 위해 USB 인터페이스는 이렇게 순간 높은 전류를 제공할 수 없으므로, 버퍼 커패시터가 시스템에 통합되어 순간 에너지를 제공합니다.

TPS61376은 USB가 충돌하는 것을 방지하고 입력 전압 레일을 더 높은 출력 전압 레일로 부스트하여 입력 평균 전류를 제한하여 큰 출력 커패시터를 충전할 수 있습니다. 입력 평균 전류 제한은 정상 작동 및 시작 중에 활성화됩니다. 이는 돌입 전류를 효과적으로 제한하며, 전류 용량이 제한된 전원에서 무거운 부하를 안정적으로 충전하는 데 사용할 수도 있습니다. TPS61376은 최대 ± 2.5%까지 프로그래밍 가능한 입력 평균 전류 제한 범위가 0.1A~3A입니다.

GUID-20221216-SS0I-2NJS-HZBX-HJ3Q305TVJRN-low.svg그림 2-1 바코드 스캐너 시스템 블록 다이어그램

TPS61376의 입력 평균 전류 제한 기능을 모두 사용하면 더 통합된 바코드 스캐너 설계가 가능해졌기 때문에 추가 e-퓨즈 또는 스위치를 사용하여 입력 전류 제한을 구현하는 오래된 설계를 대체할 수 있습니다.