ZHDZ010F March 2022 – May 2026 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
安全系统中 RC OSC 的使用
内部 10MHz RC 振荡器用作 XTAL 时钟的安全监视器,检测其存在与否,具体如 TRM 的“跛行模式”一节所述。若 XTAL 发生故障,器件会自动切换至 RC_CLK,以维持 CPU 和外设的运行。由于 RC 振荡器的精度无法与 XTAL 相比,因此它只能检测 XTAL 时钟是否存在(是否翻转),而无法验证 XTAL 时钟的精度或频率精准度。
启用跛行模式:
如需监控 XTAL 时钟或 PLL 时钟的精度,需向 MCU 提供外部高精度基准时钟。然后可配置 DCC(双时钟比较器)模块,以使用此外部基准时钟来验证 XTAL 或 PLL 时钟的精度。