ZHDZ010F March   2022  – May 2026 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1

 

  1.   1
  2. 1使用说明和公告模型
  3. 2器件使用说明
    1.     i2324
    2.     i2348
    3.     i2364
    4.     i2508
  4. 3器件公告
    1.     i2310
    2.     i2311
    3.     i2313
    4.     i2329
    5.     i2345
    6.     i2346
    7.     i2347
    8.     i2349
    9.     i2350
    10.     i2352
    11.     i2353
    12.     i2354
    13.     i2355
    14.     i2356
    15.     i2357
    16.     i2358
    17.     i2359
    18.     i2374
    19.     i2375
    20.     i2386
    21.     i2392
    22.     i2393
    23.     i2394
    24.     i2395
    25.     i2401
    26.     i2402
    27.     i2403
    28.     i2404
    29.     i2405
    30.     i2427
    31.     i2428
    32.     i2433
    33.     i2438
    34.     i2439
    35.     i2488
    36.     i2499
    37.     i2500
    38.     i2502
    39.     i2503
  5.   商标
  6. 4修订历史记录

i2393

BUS_SAFETY_ERR 寄存器中未记录检测到的故障的粒度错误状态

详细信息:

未在 MSS_CRTL:*_BUS_SAFETY_ERR 寄存器的 COMP_CHECK 和 COMP_ERR 字段中正确记录检测到的故障的粒度错误状态。

错误信号 err_comp 和 err_comp_signals 用于检测诊断电路上的任何故障。这两个信号的 AND 输出用于报告故障。但是,它们在时钟的不同边沿进行采样,导致生成的错误信号丢失,因此不会记录在 MSS_CTRL MMR 中。

有两种可能的情况:

情况 1:对数寄存器具有非零值

此处正确捕获了细化日志,并可对给定的故障执行相应操作。

情况 2:日志寄存器全部为零

此处未正确捕获粒度日志,可能受影响的实体是 R5F 和 L2 存储器。

 图 3-2

权变措施:

无权变措施。

由于未记录粒度错误状态,因此总线安全故障仅作为聚合的错误事件进行检测,并且无法正确捕获诊断信息的粒度。

情况 1:在正确捕获日志的情况下,可以使用日志结果来采取适当的操作。

情况 2:如果未正确捕获日志,则 a) 诊断不需要执行任何操作;b) 如果应用程序中实际发生故障,则应使用 WarmResetn。