ZHDZ010F March 2022 – May 2026 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
如果比较器事件仍处于活动状态并且正在选择数字滤波器路径(使用 SDCOMPxCTL.CEVTxDIGFILTSEL),则不会再次设置 SDFM 模块事件标志 (SDIFLG.FLTx_FLG_CEVTx)
SDFM 模块支持在 SDFM 比较器输出端配置数字滤波器,该滤波器可由应用程序选择用于滤除毛刺干扰。应用程序可选择比较器的滤波输出或原始输出,以到达事件标志寄存器 (SDIFLG.FLTx_FLG_CEVTx) 和 SDFM 模块的 CEVETxOUT 事件输出,如图所示。从数字滤波器到事件标志寄存器的路径上有一个上升沿检测逻辑,如图所示。
选用数字滤波器路径时,事件标志寄存器仅在数字滤波器输出的上升沿置位一次。若事件标志寄存器清零,即使比较器输出保持高电平,该寄存器也不会再次置位。
此问题不会出现在发往 XBAR 的 CEVETxOUT 事件上。
若选择原始输出路径(即 CEVTxDIGFILTSEL = 0),此问题也不存在。

若应用中使用 SDFM 数字滤波器,可考虑以下解决方法: