ZHDZ005B July   2023  – December 2025 IWRL1432

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1简介
  3. 2器件命名规则
  4. 3器件标识
  5. 4使用说明
    1. 4.1 低功耗拓扑中的上电序列
    2. 4.2 符合 BOM 优化型拓扑中 1.2V 数字 LDO 输出路径的数据表规格
  6. 5器件型号/修订版对应关系公告
  7. 6功能规范的已知设计异常
    1. 6.1  ANA #51
    2. 6.2  ANA #52
    3. 6.3  DIG #1
    4. 6.4  DIG #2
    5. 6.5  DIG #3
    6. 6.6  DIG #4
    7. 6.7  DIG #5
    8. 6.8  DIG #6
    9. 6.9  DIG #7
    10. 6.10 DIG #8
    11. 6.11 DIG #9
    12. 6.12 DIG #10
    13. 6.13 DIG #14
    14. 6.14 DIG #15
    15. 6.15 DIG #16
  8. 7商标
  9.   修订历史记录

DIG #5

启用 SPI 智能空闲模式后,不支持通过内部总线访问 SPI 来传输数据。

受影响的修订版

IWRL1432ES1.1、ES2.0

详细信息

在第一次触发以进行数据传输访问之前,需要禁用 SPI 智能空闲模式。如果需要启用 SPI 智能空闲模式,必须在访问完成后再次启用该模式。

权变措施

建议遵循以下操作顺序:

自动唤醒 = 1 且在控制器模式下

  1. 根据需要配置 McSPI
  2. 在确保没有来自/到 SPI 的待处理事务,且 CPU 或 DMA 不会再访问 McSPI 之后,启用“智能空闲”模式(对于 SPI1,设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_ENABLE;对于 SPI 2,设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_ENABLE)
  3. 如果需要对 McSPI 进行寄存器或存储器访问,禁用“智能空闲”模式(对于 SPI 1,设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_ENABLE=0;对于 SPI 2,设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_ENABLE=0)
  4. 在控制器模式下,外部主机不会切换 SPI_CS,因此不会发生任何唤醒操作 =>(对于 SPI 1,设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_AUTO_EN 为 1 或 0,以及设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_AUTO_EN 为 1 或 0)没有任何区别

自动唤醒 = 1 且在外设模式下

  1. 根据需要配置 McSPI

  2. 在确保没有来自/到 SPI 的待处理事务,且 CPU 或 DMA 不会再访问 McSPI 之后,启用“智能空闲”模式(对于 SPI1,设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_ENABLE;对于 SPI 2,设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_ENABLE)
  3. 如果任何控制器 (DMA/CPU) 需要对 McSPI 进行寄存器或存储器访问,禁用“智能空闲”模式(对于 SPI 1,设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_ENABLE=0;对于 SPI 2,设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_ENABLE=0)
  4. 如果有来自 McSPI 的唤醒信号(由于某个 SPI_CS 切换操作),则会自动启用时钟。
  5. 禁用“智能空闲”配置(对于 SPI 1,设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_ENABLE=0;对于 SPI 2,设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_ENABLE=0),以访问寄存器。

下表列出了针对上述权变措施的寄存器地址。

位 名称 地址
0 LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_ENABLE 0x560603A8
2 LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_AUTO_EN 0x560603A8
0 LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_ENABLE 0x560603AC
2 LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_AUTO_EN 0x560603AC