ZHDZ005B July   2023  – December 2025 IWRL1432

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1简介
  3. 2器件命名规则
  4. 3器件标识
  5. 4使用说明
    1. 4.1 低功耗拓扑中的上电序列
    2. 4.2 符合 BOM 优化型拓扑中 1.2V 数字 LDO 输出路径的数据表规格
  6. 5器件型号/修订版对应关系公告
  7. 6功能规范的已知设计异常
    1. 6.1  ANA #51
    2. 6.2  ANA #52
    3. 6.3  DIG #1
    4. 6.4  DIG #2
    5. 6.5  DIG #3
    6. 6.6  DIG #4
    7. 6.7  DIG #5
    8. 6.8  DIG #6
    9. 6.9  DIG #7
    10. 6.10 DIG #8
    11. 6.11 DIG #9
    12. 6.12 DIG #10
    13. 6.13 DIG #14
    14. 6.14 DIG #15
    15. 6.15 DIG #16
  8. 7商标
  9.   修订历史记录

低功耗拓扑中的上电序列

当器件处于低功耗拓扑,且 1.8V 在 1.2V 之前上电时,仅在器件上电期间,在 NRESET 释放之前,在 1.2V 电源轨上可以看到瞬时大电流。为避免这种情况,请在 1.8V 之前上电 1.2V(VDDIN、VDD_SRAM 和 VNWA)。


IWRL1432 建议的加电序列

图 4-1 建议的加电序列
注:
  1. 本使用说明仅适用于 1.2V 电源轨。对于 1.2V 电源以外的信号,请参阅数据表中的“器件唤醒序列”图。

  2. TI EVM/参考设计中的配电网络遵循数据表中的“器件唤醒序列”,并支持额外电流,而无需先上电 1.2V。