ZHDY001 May 2026 AWR2188 , LMH13000
可靠的传感和高性能计算固然重要,但如果没有高带宽、低延迟且长距离的通信系统网络,这些功能将处于彼此隔离的状态。如图 3 所示,一系列针对特定数据输入类型和任务需求定制的通信协议,将分布在全车各处的系统连接在一起。
诸如摄像头等高速、数据密集型应用,其连接至计算单元的电缆长度往往超过 10m。串行器和解串器 (SerDes) 为数据提供非对称传输管道:正向通道速率超过 7Gbps,而双向通信则采用串行外设接口 (SPI) 或内部集成电路 (I2C) 等低速反向通道协议。
虽然 SerDes 技术传统上仅用于摄像头应用,但随着雷达和激光雷达系统技术不断演进,能够将原始数据直接发送至中央计算单元的流式架构逐渐兴起,而这同样需要 SerDes 提供高速性能支持。随着这些应用不断扩展,时间同步变得至关重要。这不仅能够防止雷达或激光雷达之间产生干扰,还能支持高分辨率级联雷达配置,而此类配置高度依赖传感器之间严格的时间耦合。有关具体示例,请参阅适用于汽车前向雷达的单芯片毫米波流式雷达参考设计。
除了 SerDes 之外,汽车以太网也已成为可靠的车载网络协议。以太网可连接各域控制器,并支持分布式处理及区域架构。对于需要独立计算单元的 ADAS 和信息娱乐应用,以太网提供了长距离双向信号链,并集成了媒体访问控制安全 (MACsec) 等安全特性,以满足日益增长的网络安全需求。
此外,以太网还支持严格的时间同步,确保整车范围内的数据与决策保持一致。在区域架构中,以太网可将角雷达、座椅电机控制和音频信号等多个数据源,以及控制器局域网 (CAN) 和本地互连网络 (LIN) 等传统协议,汇聚为发送至中央计算单元的单一输出,从而降低布线成本和复杂度。10BASE-T1S 等标准将以太网连接扩展到了区域内的低带宽终端节点,进一步简化了布线并降低了成本。这种区域网络架构直接推动了软件定义汽车的实现,使车辆在出厂后仍可通过无线 (OTA) 更新获得新功能和新能力,从而减少对昂贵硬件修订的需求。要了解有关此主题的更多信息,请参阅文章“以太网如何加速向软件定义汽车转型”。
尽管区域架构和流式 ADAS 传感器推动了对以太网和 SerDes 的需求,但 CAN 和 LIN 对于整车中的控制系统仍然不可或缺,包括座椅电机、后处理雷达数据以及照明系统。对于 ADAS 感知或动力总成等高性能应用,CAN 灵活数据速率 (CAN FD) 提供了支持双向命令传输的多主站拓扑结构。而对于暖通空调系统和座椅电机等较简单的应用,CAN FD Light 则提供固定比特率和单主站拓扑结构,从而降低终端节点和区域控制器的成本与复杂度。
随着车辆自动驾驶等级的提升以及架构不断演进,设计人员需要更灵活的网络方案,以支持精确的时间同步、功能安全和网络安全防护。