ZHDY001 May 2026 AWR2188 , LMH13000
未来十年,自动驾驶技术的每一个层面都将迎来重大突破。FMCW 激光雷达将在已具备高精度的测距基础上,提供更加精确的速度和方向数据。更先进的 AI 模型将能够应对复杂驾驶环境以及当前系统尚无法处理的边缘工况。随着瓶颈从硬件转向软件,OTA 更新将为汽车制造商提供一条基于 Level 3 硬件实现 SAE J3016 Level 4 自动驾驶的路径。智能底盘系统将利用实时信息将数据转化为实际动作,从而提供更加平稳、响应更灵敏的驾乘体验。
这些技术早已跨越了概念阶段。随着采用规模持续扩大,成本不断下降,原本因成本过高而难以实现的设计也得以具备更高的安全水平。完全自动驾驶依赖于车辆中各系统之间的无缝集成。通过在传感、处理、连接和执行领域持续推动创新,TI 正帮助全球汽车制造商为世界各地的驾驶员打造更安全、更智能的车辆。