TI TUSB2514EVM 具有一个开关以方便更改配置。不建议在未完全了解结果的情况下更改此开关设置。配置输入仅由 TUSB2514 在上电复位期间读取,在 EVM 上电时更改此开关设置不会产生任何影响。有关其他信息(包含在附录中),另请参阅 EVM 原理图。
开关定义如下(括号中为标准设置):
- SW1_1(关闭):HS_SUSP_REM0。当配置为引脚搭接模式时,该引脚与 NON_REM1 一起将确定哪些下游端口被标记为不可移除。
- SW1_2(关闭):HS_UP_CFG1。复位后,该信号指示上游端口的高速 USB 连接状态(如果通过 stsOutputEn 位使能)。置为有效时,表示上游端口已连接到支持高速 USB 的端口。
- SW1_3(关闭):SCL_SMBCLK_SEL0。I2C 时钟或 SMBus 时钟。在 GRST# 的上升沿,该引脚将与 CFG1 一起采样,以确定 I2C、SMBus 或引脚搭接操作。
- SW1_3(关闭):SCL_SMBCLK_SEL0。I2C 时钟或 SMBus 时钟。在 GRST# 的上升沿,该引脚将与 CFG1 一起采样,以确定 I2C、SMBus 或引脚搭接操作。
- SW1_4(关闭):SDA_SMBDAT_NONREM1。I2C 数据或 SMBus 数据。当配置为引脚搭接模式时,该引脚与 NON_REM0 一起将确定哪些下游端口被标记为不可移除。
- SW1_5(关闭):PWRCTL1_BATEN1 开关。TUSB2415B 在该端子上具有内部下拉电阻器,因此端口 1 的 USB 电池充电模式默认禁用。如果开关置于 ON 位置,该端子被拉高,下游端口 1 的电池充电功能使能。
- SW1_6(关闭):PWRCTL2_BATEN2 开关。TUSB2514 在该端子上具有内部下拉电阻器,因此端口 2 的 USB 电池充电模式默认禁用。如果开关置于 ON 位置,该端子被拉高,下游端口 2 的电池充电功能使能。
- SW1_7(关闭):PWRCTL1_BATEN1 开关。TUSB2514 在该端子上具有内部下拉电阻器,因此端口 3 的 USB 电池充电模式默认禁用。如果开关置于 ON 位置,该端子被拉高,下游端口 3 的电池充电功能使能。
- SW1_8(关闭):PWRCTL2_BATEN2 开关。TUSB2514 在该端子上具有内部下拉电阻器,因此端口 4 的 USB 电池充电模式默认禁用。如果开关置于 ON 位置,该端子被拉高,下游端口 4 的电池充电功能使能。