ZHDU187 September 2026
TUSB2514(原理图中的 U1)可作为功能型互连模块,连接上游的 USB 主机或集线器与最多四个直接相连的下游设备或集线器。如果按层排列,则可以支持更多的器件和集线器。TUSB2514 能够支持在高速 (HS)、全速 (FS) 或低速 (LS) 下运行。通常,TUSB2514EVM 上行连接的速度会将下行连接限制为该速度(HS 和 FS)或更低。TUSB2514 需要一个具有 1MΩ 反馈电阻器的 24MHz 低 ESR 晶体 Y1。晶体必须是基频模式,负载电容为 12pF – 24pF,频率稳定性额定值为 ±100PPM 或更佳。
为了确认正确的启动振荡条件,建议使用 50Ω 的最大晶体等效串联电阻 (ESR)。TUSB2514 还可以使用振荡器或其他时钟源。使用振荡器等外部时钟源时,基准时钟必须具有 ±100PPM 或更高的频率稳定性,且绝对峰峰值抖动小于 50ps。